62103000
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/flanschlager/fll_din502_ausf_a.prj},{NB=62103000},{ARTNR=62103000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss GG25 (GJL-250), Buchse: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{AUSF=DIN 502 Form A, mit Rotgussbuchse},{D1=30},{A=155},{B=60},{C=20},{D3=65},{D6=14},{D7=M12},{F=20},{M=120},{GEW=1.4},{D4=11.445},{LD4=0.0},{D5=5.00},{CTN=84833080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
62103000
62103000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),衬套:炮铜Rg7(CuSn7Zn4Pb7-C)。
AUSF
版本
DIN 502形式A,带枪形衬套
D1
d1 - D10
30
30
mm
A
a
155
155
mm
B
b
60
60
mm
C
c
20
20
mm
D3
d3 - h9
65
65
mm
D6
d6
14
14
mm
D7
d7
M12
M12
mm
F
f
20
mm
M
m
120
120
mm
GEW
重量
1.4
1.4
kg
CTN
海关税则号
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸