62113000
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/flanschlager/fll_din502_ausf_b.prj},{NB=62113000},{ARTNR=62113000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25 (GJL-250)},{AUSF=DIN 502 Form B, ohne Buchse},{D1=30},{A=135},{B=60},{C=20},{D3=50},{D6=14},{D7=12},{F=20},{M=100},{GEW=1.2},{D4=11.445},{LD4=0.0},{D5=5.00},{CTN=84833038}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
62113000
62113000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25 (GJL-250)
AUSF
版本
DIN 502 B型,无衬套
D1
d1 - D7
30
30
mm
A
a
135
135
mm
B
b
60
mm
C
c
20
mm
D3
d3 - h9
50
50
mm
D6
d6
14
mm
D7
d7
12
mm
F
f
20
mm
M
m
100
100
mm
GEW
重量
1.2
1.2
kg
CTN
海关税则号
84833038
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸