62555245
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形浮动块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/kst-kp_black_tucp_tucf_tucfl.prj},{NB=62555245},{ARTNR=62555245},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast PBT, schwarz},{AUSF=offen},{LG=209},{B=45},{D=89.0},{L=41},{GEW=30},{L2=10.5},{D2=76.0},{R=2.0},{T1=2},{T2=1.5},{B2=57},{T3=9.30},{XB=7.7},{XL=6.0},{XH=2.7},{XS=3.00},{CTN=84832000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
62555245
62555245
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Kunststoff schwarz
MAT
材料
热塑性塑料PBT,黑色
AUSF
版本
用密封圈打开
用密封圈打开
LG
为轴承编号。
209
209
B
内孔
45
45
mm
D
89.0
89.0
mm
L
L - 长度
41
41
mm
GEW
重量
30
30
g
CTN
海关税则号
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸