62002500
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
犁头块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/stehlager/l_stehlager_hm.prj},{NB=62002500},{ARTNR=62002500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25 (GJL-250)},{AUSF=Stehlager HM},{D1=25},{A=116},{B1=50},{B2=40},{C=17.5},{D4=5},{D6=13},{H1=35.00},{H2=61.00},{M=74.00},{GEW=0.66},{DD6=13},{D6L=0},{CTN=73259990}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
62002500
62002500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25 (GJL-250)
AUSF
版本
枕木块HM
D1
d1 - D9
25
25
mm
A
a
116
116
mm
B1
b1
50
50
mm
B2
b2
40
40
mm
C
c
17.5
17.5
mm
D4
d4
5
5
mm
D6
d6
13
13
mm
H1
h1
35.00
35.00
mm
H2
h2
61.00
61.00
mm
M
m
74.00
74.00
mm
GEW
重量
0.66
0.66
kg
CTN
海关税则号
73259990
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸