6207-2RS-MAE
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/rillenkulg_mae_20-50mm.prj},{NB=6207-2RS-MAE},{ARTNR=6207-2RS-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=35},{D2=72},{B=17},{AUSF=beidseitig abgedichtet},{DYN=25,7},{STAT=15,2},{GRENZD=6000},{GEW=290},{D3=43.2},{D4=64.8},{RS=1.1},{CTN=84821090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
6207-2RS-MAE
6207-2RS-MAE
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
滚动轴承钢
LF
内部间隙
内部间隙CN
内部间隙CN
D1
d
35
35
mm
D2
D
72
72
mm
B
17
17
mm
AUSF
版本
双面密封
双面密封
DYN
负载额定值 径向朝向 C
25,7
25,7
kN
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
15,2
15,2
kN
GRENZD
限制速度
6000
6000
1/min
GEW
重量
290
290
g
CTN
海关税则号
84821090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸