68060005
MÄDLER
驱动元件
润滑器
Perma 物品和 Stauffer 树丛
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/perma_u_staufferbuchsen/schstfgeb_perma_star_vario.prj},{NB=68060005},{ARTNR=68060005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent},{MAT=Gehäuse: Kunststoff / Messing},{BEZ=Fettkartusche SF01 LC60 - 60cm³},{T=-20°C bis +60°C},{GEW=0.13},{CTN=27101999},{DIST=5.000},{VERS=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
68060005
68060005
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Kunststoff transparent
Kunststoff transparent
MAT
材料
Gehäuse: Kunststoff / Messing
Gehäuse: Kunststoff / Messing
BEZ
名称
油脂盒 SF01 LC60 - 60 立方厘米
油脂盒 SF01 LC60 - 60 立方厘米
T
温度max.
-20°C至+60°C
°C
GEW
重量
0.13
0.13
kg
CTN
海关税则号
27101999
27101999
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸