25103020
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
黄铜和钢制正齿轮,螺旋齿
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_schraeg_verzahnt/pszr_sv_gus_m2.prj},{NB=25103020},{ARTNR=25103020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet, ca. 60 HRC, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7e25},{HW1=Bei Verwendung mit den Zahnstangen sind die jeweils angegebenen zulässigen Umfangskräfte Fu maßgebend, siehe Katalogseite 266.},{HW2=Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.},{SR=Schräg verzahnt, linkssteigend 19º 31’ 42“},{M=2},{Z=30},{BL=1},{B=28},{DA=67.7},{D=63.66},{DPI=200.00},{BH6=20},{ND=30},{L=30},{U=6},{T=22.8},{MD=235},{GEW=0.6},{TYP=1},{TKU=200.00},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
25103020
25103020
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、内孔和表面研磨,齿形质量7e25
HW1
备注1
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的,见产品目录第266页。
HW2
备注2
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
SR
斜齿系统的方向
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
M
模块
2
Z
齿数
30
30
BL
图片
1
1
B
b
28
mm
DA
da
67.7
67.7
mm
D
d
63.66
63.66
mm
DPI
d x π
200.00
200.00
mm
BH6
B - H6
20
20
mm
ND
30
30
mm
L
30
30
mm
U
u
6
6
mm
T
t
22.8
22.8
mm
MD
perm. MD* - 与齿形有关,见第196页的计算基数
235
235
Nm
GEW
重量
0.6
0.6
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸