26922500
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
黄铜和钢制正齿轮,螺旋齿
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_schraeg_verzahnt/stzr_sv_ms58_m_0_5.prj},{NB=26922500},{ARTNR=26922500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing Ms58 (2.0401)},{SR=20° schräg verzahnt, rechtssteigend},{M=0.5},{Z=25},{B=10.0},{DA=14.3},{D=13.30},{NL=6},{ND=12},{BH7=6},{MD=20.5},{GEW=17.6},{SG=20°},{TYP=0.000},{U=41.78318},{BS=0.42},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
26922500
26922500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
MAT
材料
黄铜Ms58 (2.0401)
SR
斜齿系统的方向
20°螺旋齿,右侧间距
M
模块
0.5
Z
齿数
25
25
B
b
10.0
mm
DA
da
14.3
14.3
mm
D
d
13.30
13.30
mm
NL
6
6
mm
ND
12
12
mm
BH7
B - H7
6
6
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
20.5
20.5
Ncm
GEW
重量
17.6
17.6
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸