87033014
MÄDLER
气动系统
吹瓶机和附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/steckn_m_ig.prj},{NB=87033014},{ARTNR=87033014},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt},{ANS=G 1/4},{A=40},{SW=20},{DG=Ø 7,2 mm/7,4 mm},{BD=2 - 12 bar},{MB=16},{GEW=21},{GEWINDE=13.160},{CTN=84818099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
87033014
87033014
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stahl
MAT
材料
碳氮化钢,防锈处理
ANS
连接方式
G 1/4
G 1/4
Zoll
A
40
40
mm
SW
扳手尺寸
20
20
mm
DG
通道
Ø 7,2 mm/7,4 mm
mm
BD
工作压力
2 - 12 bar
bar
MB
最大工作压力
16
bar
GEW
重量
21
21
g
CTN
海关税号
84818099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸