86531512
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/einschraubfilter.prj},{NB=86531512},{ARTNR=86531512},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Filterelement: Sintermetall},{A=G1/4A},{BD=max. 10 bar},{B=8.0},{C=22},{D=10},{SW=23},{DB=27.7},{GEW=18},{AA=13.160},{CTN=84213985}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
86531512
86531512
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
外壳:铝,过滤元件:烧结金属
A
A - 螺纹
G1/4A
G1/4A
Zoll
BD
工作压力
最大10巴
bar
B
8.0
8.0
mm
C
22
22
mm
D
10
10
mm
SW
SW--横跨平面的宽度
23
23
mm
DB
6巴工作压力下的流量
27.7
27.7
m³/ h
GEW
重量
18
18
g
CTN
海关税号
84213985
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸