您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
MMX2-VG-103-50-80-K-12.5-A
MARUYASU
MINI series
MMX2
Standard
VG (Meandering Less)
Powered by
CAD模型選擇
{maruyasu/mini_series/mmx2/standard/vg_meandering_less/standard_asmtab.prj},{NB=MMX2-VG-103-50-80-K-12.5-A_(300)},{IDNR=},{TYPE=VG},{MOT=STD},{SPT=STD},{NUM=1},{S=Normal},{TT=Standard},{W=50},{L=80},{PW=25},{ST=K-12.5},{MT=A},{V=1},{POD=300},{PART1=FL_1},{PART2=D_1_2},{PART3=T_1_2},{PART4=T_1_2},{PART5=},{PART6=},{PART7=},{PART8=},{PART9=},{PART10=},{PART11=},{BWX=50,75,100,150,200,250,300,400,500,600},{BWX1=50,75,100,150,200,250,300,400,500},{BWX2=100,150,200,250,300,400,500},{PODMIN1=300.000},{DD=100.000},{LX1=[80:600]},{LX2=[80:300]},{LX3=[100:600]},{PCF=0},{PPATH=../../parts/mmx2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
S
Speed
Normal
TT
Type of tail
Standard
RE1
RE2
RE3
BL1
BL2
BL3
Standard
RE1
RE2
RE3
BL1
BL2
BL3
W
Belt Width
50
75
100
150
200
250
300
400
500
600
50
75
100
150
200
250
300
400
500
600
L
Length (Min.L>= Belt widthX1)
cm
Enter value for L
Length (Min.L>= Belt widthX1)
mm
cm
inch
ft
確定
PW
Power
25
40
60
25
40
60
ST
Speed type
K-12.5
U-12.5
IVH-12.5
K-15
U-15
IVH-15
K-18
U-18
IVH-18
K-25
U-25
IVH-25
K-30
U-30
IVH-30
K-36
U-36
IVH-36
K-50
U-50
IVH-50
K-60
U-60
IVH-60
K-75
U-75
IVH-75
K-90
U-90
IVH-90
K-100
U-100
IVH-100
K-120
U-120
IVH-120
K-150
U-150
IVH-150
K-180
U-180
IVH-180
DC-15
DC-30
DC-75
K-12.5
U-12.5
IVH-12.5
K-15
U-15
IVH-15
K-18
U-18
IVH-18
K-25
U-25
IVH-25
K-30
U-30
IVH-30
K-36
U-36
IVH-36
K-50
U-50
IVH-50
K-60
U-60
IVH-60
K-75
U-75
IVH-75
K-90
U-90
IVH-90
K-100
U-100
IVH-100
K-120
U-120
IVH-120
K-150
U-150
IVH-150
K-180
U-180
IVH-180
DC-15
DC-30
DC-75
MT
Motor type
Sumitomo
Oriental
Sumitomo
Oriental
V
Voltage
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
POD
Position of drive
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸