MMX224-CDU-109-50-30-K-3-A(65)
MARUYASU
MINI series
MMX224
CDU
Standard
Powered by
CAD模型選擇
{maruyasu/mini_series/mmx224/cdu/standard/cdu_standard_asmtab.prj},{NB=MMX224-CDU-109-50-30-K-3-A(65)},{TYPE=STD},{MOT=CDU},{SPT=STD},{TT=Standard},{W=50},{L=30},{L1=0},{L2=0},{PW=90W},{NUM=26},{ST=K-3},{MT=A},{V=1},{POD=65},{POT=0},{AN=0},{BWX=50,75,100,150,200,250,300,400,500,600},{LX=[30:300]},{LXIVH=[40:300]},{XCF=0},{PART1=MMX224_FL_1},{PART2=MMX224_D_3_1},{PART3=MMX224_T_1_1},{MIDP3=},{PART4=MMX224_T_1_1},{PART5=-},{PART6=-},{PAT7=-},{PART8=-},{PART9=-},{PART10=-},{PART11=-},{PPATH=../../parts/mmx224_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
W
Belt Width
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
mm
L
Length (Min.L>= Belt widthX1.5)
cm
Enter value for L
Length (Min.L>= Belt widthX1.5)
mm
cm
inch
ft
確定
PW
Power
90W
W
ST
Speed type
K-3
K-3.6
K-5
K-6
K-7.5
K-9
K-12.5
K-15
K-18
K-25
K-30
K-36
K-50
K-60
K-75
K-90
K-100
K-120
K-150
K-180
U-3
U-3.6
U-5
U-6
U-7.5
U-9
U-12.5
U-15
U-18
U-25
U-30
U-36
U-50
U-60
U-75
U-90
U-100
U-120
U-150
U-180
DC-3.6
DC-12.5
DC-50
K-3
K-3.6
K-5
K-6
K-7.5
K-9
K-12.5
K-15
K-18
K-25
K-30
K-36
K-50
K-60
K-75
K-90
K-100
K-120
K-150
K-180
U-3
U-3.6
U-5
U-6
U-7.5
U-9
U-12.5
U-15
U-18
U-25
U-30
U-36
U-50
U-60
U-75
U-90
U-100
U-120
U-150
U-180
DC-3.6
DC-12.5
DC-50
MT
Motor type
Sumitomo
Oriental
Sumitomo
Oriental
V
Voltage
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
V
POD
Position of driver
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸