MX100MM
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD模型選擇
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bush_m_mm_asmtab.prj},{NB=MX100MM},{KEYHELP=1},{BSA=M},{BORE=100MM},{BORE1=3.937008},{A=1.25000000},{B=6.50000000},{D=9.12500000},{E=5.50000000},{F=5.18750000},{G=0.406},{H=0.09375000},{L=6.75000000},{Z=4.1889},{W=1.1024},{D1=0.25197},{M=7.87500000},{CS=4=3/4 X7},{SS=3/8-16 UNC x 1/2\"},{WEIGHT=48.5},{NDM=0.750000},{KDM=0.642000},{S=0.12000},{DRILL=0.81250},{J=0.630},{DRILL2=0.43750},{NDM1=0.375},{KDM1=0.307},{LONG=0.50000},{HELP=0.400},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=3/4},{SETSCREW=3/8-16UNC1/2},{RAD=0.050},{KEY=-},{BOLT=3/4-10 UNC},{E1=3.058},{E2=2.061},{RAD1=55},{B1=6.1816},{PPATH=../parts/qd_bushing_m_mm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
MX100MM
MX100MM
BORE
Bore
100MM
100MM
Inch
A
1 1/4
Inch
B
6 1/2
Inch
D
9 1/8
Inch
E
5 1/2
Inch
F
5 3/16
Inch
G
0.406
Inch
H
3/32
Inch
L
6 3/4
Inch
M
Bolt Circle M
7 7/8
Inch
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
4=3/4 X7
Inch
SS
Set Screw Dimensions
3/8-16 UNC x 1/2"
Inch
WEIGHT
Average Weight
48.5
Lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸