JAX13/16
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD模型選擇
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_ja_asmtab.prj},{NB=JAX13/16},{KEYHELP=1},{BSA=JA},{BORE=13/16},{BORE1=0.812500},{A=0.313},{B=1.37500000},{D=2.00000000},{E=0.688},{F=0.62500000},{G=0.202},{H=0.14062500},{L=1.00000000},{Z=0.9000},{W=0.1875},{D1=0.09375},{M=1.656},{CS=3=10-24 X1},{SS=10-24 UNC x 1/4\"},{WEIGHT=0.4},{NDM=0.190000},{KDM=0.145000},{S=0.06250},{DRILL=0.21875},{J=0.156},{DRILL2=0.21875},{NDM1=0.190},{KDM1=0.145},{LONG=0.31250},{HELP=0.100},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=10},{SETSCREW=10-24UNC},{RAD=0.020},{KEY=-},{BOLT=10-24 UNC},{PPATH=../parts/qd_bushing_ja_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
JAX13/16
JAX13/16
BORE
Bore
13/16
13/16
Inch
A
0.313
Inch
B
1 3/8
Inch
D
2
Inch
E
0.688
Inch
F
5/8
Inch
G
0.202
Inch
H
9/64
Inch
L
1
Inch
M
Bolt Circle M
1.656
Inch
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=10-24 X1
Inch
SS
Set Screw Dimensions
10-24 UNC x 1/4"
Inch
WEIGHT
Average Weight
0.4
Lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸