SFX38MM
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD模型選擇
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_sf_mm_asmtab.prj},{NB=SFX38MM},{KEYHELP=1},{BSA=SF},{BORE=38MM},{BORE1=1.496063},{A=0.50000000},{B=3.12500000},{D=4.62500000},{E=1.50000000},{F=1.25000000},{G=0.31250000},{H=0.06250000},{L=2.00000000},{Z=1.6259},{W=0.3937},{D1=0.12992},{M=3.87500000},{CS=3=3/8 X2},{SS=5/16-18 UNC x 3/8\"},{WEIGHT=3.9},{NDM=0.375000},{KDM=0.307000},{S=0.06250},{DRILL=0.45313},{J=0.250},{DRILL2=0.34375},{NDM1=0.31250},{KDM1=0.25200},{LONG=0.50000},{HELP=0.140},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=3/8},{SETSCREW=5/16-18UNC},{RAD=0.050},{KEY=-},{BOLT=3/8-16 UNC},{PPATH=../parts/qd_bushing_sf_mm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
SFX38MM
SFX38MM
BORE
Bore
38MM
38MM
Inch
A
1/2
Inch
B
3 1/8
Inch
D
4 5/8
Inch
E
1 1/2
Inch
F
1 1/4
Inch
G
5/16
Inch
H
1/16
Inch
L
2
Inch
M
Bolt Circle M
3 7/8
Inch
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=3/8 X2
Inch
SS
Set Screw Dimensions
5/16-18 UNC x 3/8"
Inch
WEIGHT
Average Weight
3.9
Lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸