Michaud Chailly AXW25
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
aiguilles
cage_douille_aiguilles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/aiguilles/cage_douille_aiguilles/r8_121.prj},{NB=michaud_chailly_AXW25},{REF=AXW25},{D1=25},{D2=45},{L1=7.2},{CD=14.7},{CS=58.0},{VG=3700},{VH=8000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{LIG=12},{S=L7-20},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
AXW25
AXW25
D1
25
25
mm
D2
45
45
mm
L1
7.2
mm
CD
Charge roulement dyn. C
14.7
14.7
kN
CS
Charge roulement stat. Co
58.0
58.0
kN
VG
Vitesse base
3700
3700
min-1
VH
Vitesse limite
8000
8000
min-1
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸