Michaud chailly C 2217
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_toroidaux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_toroidaux/r7_100_skf.prj},{NB=michaud_chailly_C 2217},{ALPHA=0.114},{DESIGNATION=C 2217},{REF=C 2217},{MODELE=R7-100},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=-},{DD=85},{L2=150},{L1=36},{POIDS=2.65},{DD1=},{DD1X=},{DD2=103},{D11=133},{R12=2},{R34=},{DD3=},{B1=},{B1X=},{B2=},{B4=},{B5=},{B2X=},{G=},{SS2=},{TB=},{TAPER=},{F=102.17},{NOTES=},{P=118.17},{DW=16},{LW=28.945},{PITCH=118.170},{DDAMIN=96},{DDAMAX=114},{DDBMIN=},{DAMIN=123},{DAMAX=139},{BAMIN=},{CAMIN=1.3},{RAMAX=2},{RAMAXX=2},{NBL=A negative value for CSUBSTARTaSUBEND is theoretical.},{LOAD1=275},{LOAD2=320},{LOAD3=35.5},{SPEED1=4000},{SPEED2=5600},{K1=0.114},{K2=0.105},{ZZ=19},{II=1},{SG=},{R1=0.00000117},{R2=0.00000208},{S1=0.00132}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
C 2217
C 2217
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
POLYAMIDE
SPECIFICATION
-
DD
85
85
mm
L2
mm
150
150
L1
mm
36
36
POIDS
2.65
2.65
kg
WEB
WWW
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸