Michaud Chailly 31319J2/DF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_coniques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_coniques/r6_90_skf2.prj},{NB=michaud_chailly_31319J2/DF},{REF=31319J2/DF},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{DD=95.000},{D=200.000},{T=99.0000},{MASS=13.506},{DESIGNATION=31319/DF},{C=32.000},{B2=90.000},{BB=15.000},{K=10.000},{R34=3.000},{R5=1.000},{D1=MIN},{LOAD1=539.000},{LOAD2=710.000},{LOAD3=78.000},{SPEED1=1800},{SPEED2=3400},{PITCH=144.787},{DW=28.500},{LW=30.000},{Z=16.000},{II=2.000},{ALPHA=28.811},{DESIGN=trbdf},{VARIANT=},{HIDE=0},{S=},{DDAMAX=114},{CAMIN=5},{RAMAXX=3},{DAMAX=187.5},{RCMAX=1},{RAMAX=4},{DAMIN=157},{INFOS=INFOTEXTE},{MOD=R6-90},{WEB=WEB}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31319J2/DF
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
-
DD
95.000
mm
D
200.000
mm
T
99.0000
mm
MASS
13.506
kg
WEB
WEB
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸