Michaud Chailly A9-36AT5-25F
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_36at5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-36AT5-25F},{REF=A9-36AT5-25F},{SCHEMA=6F},{DENTS=25},{D1=8},{D2=44},{D3=39,79},{D4=38.55},{D5=26},{L1=36},{L2=30},{POIDS=0.12},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=36 BAT 5 25},{CNSORDERNO=60036025},{N=209},{I=33.0},{MAT=Al},{PPATH=a9_at5/a9_at5_asmtpl.prj},{TYPE=2F},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
A9-36AT5-25F
A9-36AT5-25F
SCHEMA
6F
6F
DENTS
Nbr de dents
25
25
D1
8
8
mm
D2
44
44
mm
D3
39,79
39,79
mm
D4
38.55
38.55
mm
D5
26
26
mm
L1
36
mm
L2
30
mm
POIDS
0.12
0.12
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸