MFCS-1005T-M5x0.8
MINDMAN
輔助元件
氣動浮動接頭
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/floating_joint/mfcs.prj},{NB=MFCS-1005T-M5x0.8},{CODE=MFCS-1005T-M5x0.8},{MODEL=MFCS-1005T},{DIA=10,15},{M=M5x0.8},{MM=5.000},{MP=0.800},{A=34.5},{B=12.5},{C=13.5},{D=16},{E=3},{F=6.0},{G=5},{H=10.0},{R=24.0},{P=8.0},{U=0.5},{FORCE=123},{WEIGHT=20g},{ANGLE=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型號
MFCS-1005T
MFCS-1005T
DIA
缸徑
10,15
10,15
mm
M
M5x0.8
M5x0.8
mm
A
34.5
34.5
mm
B
12.5
12.5
mm
C
13.5
13.5
mm
D
16
16
mm
E
3
3
mm
F
6.0
6.0
mm
G
5
5
mm
H
10.0
10.0
mm
R
24.0
24.0
mm
P
8.0
8.0
mm
U
容許誤差U
0.5
mm
FORCE
最大使用伸張壓縮力
123
123
N
WEIGHT
重量
20g
20g
g
ANGLE
搖動角度
5
°
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸