MAD-64050-M64x2.0
MINDMAN
輔助元件
油壓緩衝器
MAD-油壓緩衝器(可調整功能)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/mad/mad_64050_64100_64150.prj},{NB=MAD-64050-M64x2.0},{MODEL=MAD-64050},{IT=},{TD=M64x2.0},{TD1=64.0},{ST=50},{A=247.8},{B=146.0},{C=59.0},{D=20.0},{E=51.8},{F=26.0},{G=24.0},{H=76.2},{I=9.4},{J=MIN},{K=MIN},{WT=4115},{IT2=1},{E1=23.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型號
MAD-64050
MAD-64050
IT
衝擊頭
無:附衝擊頭
無:附衝擊頭
TD
螺牙
M64x2.0
ST
行程
50
50
mm
A
247.8
247.8
mm
B
146.0
146.0
mm
C
59.0
mm
D
20.0
mm
E
51.8
51.8
mm
F
26.0
mm
G
24.0
mm
H
76.2
mm
I
9.4
mm
J
mm
K
mm
WT
重量(g)
4115
4115
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸