NP16-A-S
Misumi
FA工厂自动化
20_探针
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/20_contact_probes/np16_asmtab.prj},{NB=NP16-A-S},{SHP=A},{SSHP=S},{MMI=2.0},{STROKE=7.0},{SPI=35},{SPS=170},{AC=4},{CR=35},{MC=0,3 mil. Times},{PPATH=np16_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
零件No.
NP16-A-S
SHP
前端形状选择型
A
A10
C
K
A
A10
C
K
SSHP
法兰选择 形状模式
S
L
S
L
MATP
柱塞材质
W1-9
MATB
滚筒材质
黄铜
MATS
弹簧材质
JIS-SWP
MATBA
钢球材质
黄铜
STP
柱塞表面处理
镍底层镀铑抛光
STB
滚筒抛光处理
镍底层镀金抛光
STS
弹簧表面处理
镀金精加工
STBA
钢球表面处理
镀金精加工
MMI
最小安装间隔
2.0
mm
STROKE
全行程
7.0
mm
SPI
弹簧压力 初始值
35
gf
SPS
弹簧压力 行程的2/3
170
gf
AC
容许电流
4
A
CR
接触电阻值(DC 100mA)
35
m ohm
MC
维护周期
30万次
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸