MRSHQ-D2-L5.0
Misumi
FA工厂自动化
22_圆棒型/圆棒材/管材/树脂棒材
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/22_rods_pipes/mrshq.prj},{NB=MRSHQ-D2-L5.0},{TP=MRSHQ, MRSSQ, MRSGQ, MRSHT, MRSST, MRSGT, MRSHR, MRSSR, MRSHD, MRSSD, MRSGD},{TS=1},{MAT=1},{D=2.0},{DTOL=0/-0.005},{L=5.0},{LTOL=0/+0.1},{RL=0.0},{RLMAX=10.0},{P=0.0},{B=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
型号
MRSHQ-D2-L5.0
TP
选择类型
MRSHQ, MRSSQ, MRSGQ, MRSHT, MRSST, MRSGT, MRSHR, MRSSR, MRSHD, MRSSD, MRSGD
TS
选择类型
球面型
带锥形
锥度SR型
台阶型
球面型
带锥形
锥度SR型
台阶型
MAT
材质
SKH51
相当于SUS440C
SUS304
SKH51
相当于SUS440C
SUS304
HARD
硬度
58HRC~
D
D 指定单位0.1mm
mm
Enter value for D
D 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
DTOL
D容差
0/-0.005
mm
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L公差
0/+0.1
mm
RL
RL 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
SR
0.0
mm
AA
a
0
mm
P
P指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
B
B指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸