ROLAU40-T3-12-L100
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/rolag_asmtab.prj},{NB=ROLAU40-T3-12-L100},{HARD=S1},{D=40},{TSU=3},{DDS=12},{ALT=},{LS=100},{LC=0},{D1=33},{B=10},{PPATH=rolag/rolag_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
型号
ROLAU40-T3-12-L100
ROLAU40-T3-12-L100
HARD
硬度
肖氏A90
肖氏A70
肖氏A90
肖氏A70
D
40
40
mm
TSU
聚氨酯厚度 T选择
3
5
10
3
5
10
mm
DDS
d选择
12
15
20
12
15
20
mm
ALT
变更L尺寸
无LC(变更L尺寸)
有LC(变更L尺寸)
无LC(变更L尺寸)
有LC(变更L尺寸)
LS
L选择
100
150
200
250
300
350
400
450
500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
mm
LC
LC指定单位1mm
0
0
mm
DD1
d1
17
17
mm
D1
33
33
mm
B
10
10
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸