ROLNLA40-12-L100
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/rolnla_asmtab.prj},{NB=ROLNLA40-12-L100},{D=40},{MAT=A},{DDS=12},{ALT=},{LS=100},{LC=0},{D1=33},{B=10},{PPATH=rolnla/rolnla_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
型号
ROLNLA40-12-L100
ROLNLA40-12-L100
D
40
40
mm
MAT
芯材材质
铝合金5000系列
STKM13A
不锈钢(SUS304相当)
铝合金5000系列
STKM13A
不锈钢(SUS304相当)
ST
表面处理(衬层)
本色阳极氧化处理
DDS
d选择
12.000
15.000
20.000
12.000
15.000
20.000
mm
ALT
变更L尺寸
无LC(变更L尺寸)
有LC(变更L尺寸)
无LC(变更L尺寸)
有LC(变更L尺寸)
LS
L选择
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
mm
LC
LC指定单位1mm
0
0
mm
DD1
d1
17.0
17.0
mm
D1
33
33
mm
B
10
10
mm
M
M4
M4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸