ROLNT50-15-L550
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/rolnt_asmtab.prj},{NB=ROLNT50-15-L550},{TS=L},{MATC=1},{ST=Electroless Nickel Plating},{D=50},{DDS=15},{ALT=},{LS=550},{LC=0},{D1ALG=43.000},{MALG=M6},{M1=6},{PPATH=rolnt/rolnt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
型号
ROLNT50-15-L550
ROLNT50-15-L550
TS
选择类型
止动螺丝
轴承
止动螺丝
轴承
MATC
芯材材质
STKM13A
SUS304相当
铝合金5000系列
STKM13A
SUS304相当
铝合金5000系列
D
50
50
mm
DDS
d选择
15
20
25
15
20
25
mm
ALT
变更L尺寸
无LC(变更L尺寸)
有LC(变更L尺寸)
无LC(变更L尺寸)
有LC(变更L尺寸)
LS
L选择
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
mm
LC
LC指定单位1mm
0
0
mm
DD1
d1
40.0
40.0
mm
D1
43
43
mm
B
10
10
mm
M
M6
M6
D11
D1轴承直径
0
mm
B1
B1轴承直径
0
mm
DD2
d2
0
mm
BE
使用轴承
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews