GB M 0025M D34 1 V0 H C
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® GB-Series
Powered by
CAD模型選擇
{mts/industriesensoren/gb_serie/g_serie_gb_mt_asmtab.prj},{NB=GB M 0025M D34 1 V0 H C(M,S,V0,,,,,)},{SCHNITTSTELLE=Analog},{BF=Stab - Version mit Gewinde},{AB=M},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=25.0},{ANS=D34},{BS=+24 VDC (–15 / +20 %)},{AG=V0},{DL=},{KOD=},{AL=},{FILTER=},{AF=},{BST=H},{PG=Über Kabelverbindung},{INFO=Produktdatenblatt},{VERS=1},{PPATH=assemblies/g_serie_gb_mt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SCHNITTSTELLE
Interface
Analog
Analog
BF
Sensor model
GB: Rod - threaded version
AB
Design
M: Flange with flat-face, M18x1,5-6g
T: Flange with raised-face, ¾"-16 UNF-3A
B: Base unit for flange »M« and flange »T«
M: Flange with flat-face, M18x1,5-6g
T: Flange with raised-face, ¾"-16 UNF-3A
B: Base unit for flange »M« and flange »T«
ME
Unit of measurement
M: Metric - Millimeters
U: US customary - Inches
M: Metric - Millimeters
U: US customary - Inches
MLVERS
Stroke length version
Stroke length standard
Other length upon request
Stroke length standard
Other length upon request
ML
Stroke length
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
145.0
150.0
155.0
160.0
165.0
170.0
175.0
180.0
185.0
190.0
195.0
200.0
205.0
210.0
215.0
220.0
225.0
230.0
235.0
240.0
245.0
250.0
255.0
260.0
265.0
270.0
275.0
280.0
285.0
290.0
295.0
300.0
305.0
310.0
315.0
320.0
325.0
330.0
335.0
340.0
345.0
350.0
355.0
360.0
365.0
370.0
375.0
380.0
385.0
390.0
395.0
400.0
405.0
410.0
415.0
420.0
425.0
430.0
435.0
440.0
445.0
450.0
455.0
460.0
465.0
470.0
475.0
480.0
485.0
490.0
495.0
500.0
510.0
520.0
530.0
540.0
550.0
560.0
570.0
580.0
590.0
600.0
610.0
620.0
630.0
640.0
650.0
660.0
670.0
680.0
690.0
700.0
710.0
720.0
730.0
740.0
750.0
775.0
800.0
825.0
850.0
875.0
900.0
925.0
950.0
975.0
1000.0
1050.0
1100.0
1150.0
1200.0
1250.0
1300.0
1350.0
1400.0
1450.0
1500.0
1550.0
1600.0
1650.0
1700.0
1750.0
1800.0
1850.0
1900.0
1950.0
2000.0
2050.0
2100.0
2150.0
2200.0
2250.0
2300.0
2350.0
2400.0
2450.0
2500.0
2600.0
2700.0
2800.0
2900.0
3000.0
3100.0
3200.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
145.0
150.0
155.0
160.0
165.0
170.0
175.0
180.0
185.0
190.0
195.0
200.0
205.0
210.0
215.0
220.0
225.0
230.0
235.0
240.0
245.0
250.0
255.0
260.0
265.0
270.0
275.0
280.0
285.0
290.0
295.0
300.0
305.0
310.0
315.0
320.0
325.0
330.0
335.0
340.0
345.0
350.0
355.0
360.0
365.0
370.0
375.0
380.0
385.0
390.0
395.0
400.0
405.0
410.0
415.0
420.0
425.0
430.0
435.0
440.0
445.0
450.0
455.0
460.0
465.0
470.0
475.0
480.0
485.0
490.0
495.0
500.0
510.0
520.0
530.0
540.0
550.0
560.0
570.0
580.0
590.0
600.0
610.0
620.0
630.0
640.0
650.0
660.0
670.0
680.0
690.0
700.0
710.0
720.0
730.0
740.0
750.0
775.0
800.0
825.0
850.0
875.0
900.0
925.0
950.0
975.0
1000.0
1050.0
1100.0
1150.0
1200.0
1250.0
1300.0
1350.0
1400.0
1450.0
1500.0
1550.0
1600.0
1650.0
1700.0
1750.0
1800.0
1850.0
1900.0
1950.0
2000.0
2050.0
2100.0
2150.0
2200.0
2250.0
2300.0
2350.0
2400.0
2450.0
2500.0
2600.0
2700.0
2800.0
2900.0
3000.0
3100.0
3200.0
mm/INCH
ANS
Connection type
D34: M12 (5 pin) connector
D60: M16 (6 pin) connector
H01: PUR cable (1 m)
H02: PUR cable (2 m)
H03: PUR cable (3 m)
H04: PUR cable (4 m)
H05: PUR cable (5 m)
H06: PUR cable (6 m)
H07: PUR cable (7 m)
H08: PUR cable (8 m)
H09: PUR cable (9 m)
H10: PUR cable (10 m)
T01: Teflon® cable (1 m)
T02: Teflon® cable (2 m)
T03: Teflon® cable (3 m)
T04: Teflon® cable (4 m)
T05: Teflon® cable (5 m)
T06: Teflon® cable (6 m)
T07: Teflon® cable (7 m)
T08: Teflon® cable (8 m)
T09: Teflon® cable (9 m)
T10: Teflon® cable (10 m)
V01: Silicone cable (1 m)
V02: Silicone cable (2 m)
V03: Silicone cable (3 m)
V04: Silicone cable (4 m)
V05: Silicone cable (5 m)
V06: Silicone cable (6 m)
V07: Silicone cable (7 m)
V08: Silicone cable (8 m)
V09: Silicone cable (9 m)
V10: Silicone cable (10 m)
D34: M12 (5 pin) connector
D60: M16 (6 pin) connector
H01: PUR cable (1 m)
H02: PUR cable (2 m)
H03: PUR cable (3 m)
H04: PUR cable (4 m)
H05: PUR cable (5 m)
H06: PUR cable (6 m)
H07: PUR cable (7 m)
H08: PUR cable (8 m)
H09: PUR cable (9 m)
H10: PUR cable (10 m)
T01: Teflon® cable (1 m)
T02: Teflon® cable (2 m)
T03: Teflon® cable (3 m)
T04: Teflon® cable (4 m)
T05: Teflon® cable (5 m)
T06: Teflon® cable (6 m)
T07: Teflon® cable (7 m)
T08: Teflon® cable (8 m)
T09: Teflon® cable (9 m)
T10: Teflon® cable (10 m)
V01: Silicone cable (1 m)
V02: Silicone cable (2 m)
V03: Silicone cable (3 m)
V04: Silicone cable (4 m)
V05: Silicone cable (5 m)
V06: Silicone cable (6 m)
V07: Silicone cable (7 m)
V08: Silicone cable (8 m)
V09: Silicone cable (9 m)
V10: Silicone cable (10 m)
BS
Operating voltage
1: +24 VDC (–15 / +20 %)
AG
Output
V0: 0…10 VDC and 10…0 VDC
A0: 4…20 mA
A1: 20…4 mA
A2: 0…20 mA
A3: 20…0 mA
V0: 0…10 VDC and 10…0 VDC
A0: 4…20 mA
A1: 20…4 mA
A2: 0…20 mA
A3: 20…0 mA
DL
Data sheet
-
-
Bit
KOD
Output format
-
-
AL
Resolution
-
-
mm
FILTER
Filter
-
-
AF
Specification
-
-
BST
Operating temperature
H: –40…+100 °C (–40…+212 °F)
S: –40…+90 °C ( –40…+194 °F)
H: –40…+100 °C (–40…+212 °F)
S: –40…+90 °C ( –40…+194 °F)
PG
Programming
C: Via cable
INFO
Datasheet
Product datasheet
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸