NJ215
株式会社 不二越
轴承
轴承
圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/cylindrical_roller_bearings/single_cylindrical_roller_bearings/nj_type_asmtab.prj},{NB=NJ215},{BN=NJ215},{SD=75},{D=130},{B=25},{R=1.5},{R1=1.5},{FW=88.5},{CR=96500},{COR=111000},{LSG=4800},{LSO=6000},{MASS=1.240},{PPATH=nj_type_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BN
轴承型号
NJ215
NJ215
SD
内径
75
75
mm
D
外径
130
130
mm
B
宽度
25
25
mm
R
倒角(最小)
1.5
1.5
mm
R1
倒角(最小)
1.5
1.5
mm
FW
Inscribed circle diameter of roller
88.5
88.5
mm
CR
基本额定动载荷 (Cer)
96500
96500
N
COR
基本额定动载荷 (Cor)
111000
111000
N
LSG
极限转速(脂润滑)
4800
4800
min-1
LSO
极限转速(油润滑)
6000
6000
min-1
MASS
质量
1.240
1.240
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸