29420EXS1
株式会社 不二越
轴承
轴承
推力调心滚子轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/thrust_roller_bearings/spherical_roller_t_b.prj},{NB=29420EXS1},{X=2},{VERS=1},{SD=100},{D=210},{T=67},{R=3.0},{BN=29420EXS1},{VER=2},{CA=1150000},{COA=2530000},{LSG=1100},{LSO=2200},{SD1=181.0},{D1=139.0},{B=44.5},{B1=59.6},{C=32.0},{A=62},{MASS=10.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SD
内径
100
100
mm
D
外径
210
210
mm
T
宽度
67
67
mm
R
倒角(最小)
3.0
3.0
mm
BN
轴承型号
29420EXS1
29420EXS1
CA
基本额定动载荷
1150000
1150000
N
COA
基本额定动载荷
2530000
2530000
N
LSG
极限转速(脂润滑)
1100
1100
min-1
LSO
极限转速(油润滑)
2200
2200
min-1
SD1
参考尺寸
181.0
181.0
mm
D1
参考尺寸
139.0
139.0
mm
B
参考尺寸
44.5
44.5
mm
B1
参考尺寸
59.6
59.6
mm
C
参考尺寸
32.0
32.0
mm
A
参考尺寸
62
62
mm
MASS
质量
10.6
10.6
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸