NCFL207-23J
FYH株式会社
铸铁系列
带菱形座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nippon_pb/cast_iron_series/rhombic_flange_unit/with_concentric_locking_collar_ncfl_inch_asmtab.prj},{NB=NCFL207-23J},{D=35},{SD=1.43750000},{H=161},{L=90},{S2=6.500},{A=},{GN=},{DD=2},{AY=34.0},{J=130.0},{N=16.0},{A1=14},{A2=19},{A0=46.0},{B=44.5},{S=17.5},{COT=J},{UN=NCFL207-23},{BEARINGNO=NC207},{D6=47.45},{S4=25.4},{D9=42.8},{T=2.5},{G=2.5},{AA=4.5},{R=15.5},{R2=31},{H4=8.1},{CSCREW=M5x0.8},{AS=49},{AC=58},{D7=53},{S5=4},{NDM=5.000},{P=0.80},{DK=8.500},{K=5.000},{LX=8.000},{SX=4.000},{V=0.500},{TX=2.500},{C2X=11.1},{D1=65.1},{VER=1},{PPATH=with_concentric_locking_collar_ncfl_inch_asmtpl.prj},{TOGN1=A-1/4-28UNF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SD
轴径
1 7/16
1 7/16
英寸
A
轴承规格
普通品
三重密封圈
耐热用(180℃以下)
耐寒
普通品
三重密封圈
耐热用(180℃以下)
耐寒
GN
润滑脂注油嘴
有
无
有
无
TOGN
润滑脂注油嘴的公称型号
A-1/4-28UNF
A-1/4-28UNF
mm
CNSORDERNO
Unit No.
NCFL207-23J
NCFL207-23J
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸