MC-04PHL SUS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Micro CUPLA, Body Material Stainless Steel
Tube barb / L shaped
Powered by
CAD模型選擇
{nitto/cupla/low_pressure/micro_cupla_sus/tube_bard_l_shaped/phl_type_plug.prj},{NB=CCB21059-10_MC-04PHL_SUS_NBR_c},{ASSYNO=CB21059},{MODEL=MC-04PHL},{S=4 mm ID},{MT=SUS},{M=9},{L=(23.3)},{L1=23.3},{C=9.2},{A=8},{B=(18.3)},{B1=18.3},{E=18},{T=4.8},{BP=2.5},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=MC-04PHL SUS NBR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
MC-04PHL SUS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB21059
S
Application (Tube)
4 mm ID
MT
Material
SUS
M
Mass
9
g
L
(23.3)
mm
C
9.2
mm
A
8
mm
B
(18.3)
mm
E
18
mm
T
ΦT
4.8
mm
BP
ΦBp
2.5
mm
SM
Seal material
NBR
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸