MC-04SHL SUS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Micro CUPLA, Body Material Stainless Steel
Tube barb / L shaped
Powered by
CAD模型選擇
{nitto/cupla/low_pressure/micro_cupla_sus/tube_bard_l_shaped/shl_type_socket.prj},{NB=CCB21057-10_MC-04SHL_SUS_NBR_c},{ASSYNO=CB21057},{MODEL=MC-04SHL},{S=4 mm ID},{MT=SUS},{M=13.6},{L=(30.8)},{L1=30.8},{C=(25.8)},{C1=25.8},{E=18},{A=8},{D=9.5},{T=4.8},{B=2.5},{SM=NBR},{CP=MC-04PHL},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=MC-04SHL SUS NBR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
MC-04SHL SUS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB21057
S
Application (Tube)
4 mm ID
MT
Material
SUS
M
Mass
13.6
g
L
(30.8)
mm
C
(25.8)
mm
E
18
mm
A
8
mm
D
ΦD
9.5
mm
T
ΦT
4.8
mm
B
ΦB
2.5
mm
SM
Seal material
NBR
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸