01041-50025024
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01041.prj},{NB=01041-50025024},{A=6},{B=250},{B1=15},{B2=110},{B3=110},{B4=80},{B5=90},{B6=16.5},{B7=0},{C=5},{H=24},{H1=10},{L=500},{L1=15},{L2=110.0},{L3=125},{L4=62.5},{L5=125},{L6=0},{GEW=10.500},{NDM=8.0},{NDM1=14.0},{NDM2=10.0},{NDM3=0.0},{TYP=1.000},{TYP1=0.000},{TYP2=1.000},{XE=3.0},{XH=1.0},{XK=0.0},{XL=0.0},{XM=15.0},{XP=2.0},{XQ=0.0},{XT=20.0},{XU=19.0},{XV=18.0},{XW=4.1},{XX=17.9},{XY=12.0},{XZ=4.0},{XA1=1.0},{XB1=15.0},{XC1=2.0},{XD1=100.0},{XE1=15.000},{XF1=125.0},{XG1=0.0},{XH1=125.0},{XI1=0.0},{XJ1=0.0},{XK1=110.000},{XL1=125.000},{XM1=15.000},{XN1=110.000},{XO1=110.000},{XP1=0.000},{XQ1=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{BEST=01041-50025024},{FORM=A},{D=M8},{D1=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
01041-50025024
01041-50025024
FORM
样式
A
A
A
宽度
6
mm
B
高度
250
250
mm
B1
间距
15
mm
B2
长度
110
110
nn
B3
长度
110
110
mm
B4
长度
80
80
mm
B5
长度
90
90
mm
B6
宽度
16.5
mm
B7
间距
0
0
mm
C
高度
5
mm
D
螺纹
M8
mm
D1
螺纹
-
-
mm
H
高度
24
mm
H1
高度
10
mm
L
长度
500
500
mm
L1
间距
15
mm
L2
长度
110.0
110.0
mm
L3
长度
125
125
mm
L4
长度
62.5
62.5
mm
L5
长度
125
125
mm
L6
间距
0
0
mm
GEW
重量约
10.500
10.500
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495493886
4059495493886
STDLZ
标准交货时间
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸