03153-30020
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
定位元件和系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/positionierelemente_u_systeme/03153.prj},{NB=03153-30020},{BEST=03153-30020},{EP=20},{D=30},{D1=50},{D2=M 10},{L=49.0},{L1=13},{SW=5.0},{F=44.0},{MA=15},{GEW=0.4324},{BEST1=03153-930020},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495031613},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{NDM=10.000},{ST=1.50},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
03153-30020
03153-30020
EP
夹紧板厚度 ±.05
20
20
mm
D
轴径
30
30
mm
D1
顶部直径
50
50
mm
D2
调节丝杆的直径
M 10
M 10
mm
L
轴长
49.0
49.0
mm
L1
顶部长度
13
13
mm
SW
钳口宽度
5.0
5.0
mm
F
夹持力
44.0
44.0
kN
MA
锁紧扭矩
15
15
Nm
GEW
重量约
0.4324
0.4324
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495031613
4059495031613
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸