03099-12-1061220187
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
旋转柱塞, 插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/sperrriegel_verschlussriegel/03099-12_1_asmtab.prj},{NB=03099-12-10612201871},{D=12},{D2=20},{B=21.5},{B1=9.5},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=30},{SW1=20},{F=3.0},{F2=60},{GEW=0.1730},{EAN=4059495673363},{TYP2=0},{TYP=24},{ST=1.500},{TYP3=1},{TYP4=192},{BEST=03099-12-1061220187},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=C},{FARBE=verkehrsblau RAL 5017},{AUSF=mit Riegelkappe, ohne Kontermutter},{D1=M20X1,5},{SW2=-},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-12_1_schb.prj},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
03099-12-1061220187
03099-12-1061220187
POS
序号
entspannte Position
gespannte Position
entspannte Position
gespannte Position
MATERIAL
材料
不锈钢
FORM
样式
C
C
FARBE
交通蓝色 RAL 5017
交通蓝色 RAL 5017
AUSF
规格
mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
D
直径
12
12
mm
D1
螺纹
M20X1,5
M20X1,5
mm
D2
直径
20
20
mm
B
高度
21.5
21.5
mm
B1
宽度
9.5
9.5
mm
H
高度
12
12
mm
L
长度
72.8
72.8
mm
L1
长度
51.6
51.6
mm
L3
长度
30
30
mm
SW1
钳口宽度
20
20
mm
SW2
钳口宽度
-
-
mm
F
倒角 x 30°
3.0
3.0
mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
20
20
N
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
60
60
N
GEW
重量约
0.1730
0.1730
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495673363
4059495673363
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸