02395-12140
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
其他夹具, 附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/sonstige_spanner_zubehoer/04512.prj},{NB=02395-12140},{BEST=02395-12140},{D=M 12},{L=140},{L1=90},{B=38},{B1=13},{H=40},{H1=27},{GEW=1.2000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495049755},{NDM=12},{ST=1.75},{B2=18.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
02395-12140
02395-12140
D
螺纹孔直径
M 12
M 12
L
长度
140
140
mm
L1
长度
90
90
mm
B
宽度
38
38
mm
B1
宽度
13
13
mm
H
高度
40
40
mm
H1
高度
27
27
mm
GEW
重量约
1.2000
1.2000
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495049755
4059495049755
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸