05838-02-03500
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
推杆夹钳, 快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schubstangenspanner_handstangenspanner/k1440_asmtab.prj},{NB=05838-02-035000},{OG=185},{B3=24.0},{S=31},{C1=9.5},{D1=10},{D2=19.0},{H=104.5},{L=126.4},{L1=52.0},{L2=16},{L3=18},{L4=36.0},{R=95.0},{HANDKRAFT=100},{SPANNKRAFTF1=1400},{HALTEKRAFTF2=3500},{GEW=0.2624},{EAN=4059495773698},{NDM=6},{NDM1=16},{XA=25.000},{W=1.73570},{W1=170.85216},{BEST=05838-02-03500},{M=M6X25},{M1=M16X1,5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1440_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
05838-02-03500
05838-02-03500
POS
拉杆位置
Haltearm geschlossen
Haltearm offen
Haltearm geschlossen
Haltearm offen
OG
把手转角
185
°
B3
宽度
24.0
24.0
mm
S
行程
31
31
mm
C1
高度
9.5
9.5
mm
D1
直径
10
10
mm
D2
直径
19.0
19.0
mm
H
高度
104.5
104.5
mm
L
长度
126.4
126.4
mm
L1
长度
52.0
52.0
mm
L2
长度
16
16
mm
L3
长度
18
18
mm
L4
长度
36.0
36.0
mm
M
螺纹
M6X25
M6X25
M1
螺纹 1
M16X1,5
M16X1,5
R
半径
95.0
95.0
mm
HANDKRAFT
把手施力 FH
100
100
N
SPANNKRAFTF1
夹紧力 F1
1400
1400
N
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
3500
3500
N
GEW
重量约
0.2624
0.2624
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773698
4059495773698
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸