07785-12
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07785_asmtab.prj},{NB=07785-120},{BEST=07785-12},{MATERIAL=Stahl},{W=0},{D1=M12},{D2=10.07},{D5=21.5},{L1=17},{L2=24.0},{L3=25.7},{L4=38},{L5=27.0},{L6=30.0},{L7=49},{L8=87.5},{L9=21.5},{L10=12},{F1=6.2},{F2=2.5},{F3=2.3},{GEW=0.2730},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4067932026153},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=8.000},{XB=50},{XC=1},{PPATH=07785_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
07785-12
07785-12
MATERIAL
材料
Stahl
W
枢
°
D1
螺纹
M12
M12
mm
D2
直径
10.07
10.07
mm
D5
直径
21.5
21.5
mm
L1
长度
17
17
mm
L2
长度
24.0
24.0
mm
L3
长度
25.7
25.7
mm
L4
间距
38
38
mm
L5
间距
27.0
27.0
mm
L6
间距
30.0
30.0
mm
L7
间距
49
49
mm
L8
间距
87.5
87.5
mm
L9
间距
21.5
21.5
mm
L10
间距
12
12
mm
F1
6.2
6.2
kN
F2
2.5
2.5
kN
F3
2.3
2.3
kN
GEW
重量约
0.2730
0.2730
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932026153
4067932026153
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸