07795-1002500
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊钩
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/lasthaken/07795.prj},{NB=07795-10025000},{A=19.0},{D1=23.5},{L=62.0},{L1=25.5},{S=10.0},{S1=11.5},{GEW=0.2099},{EAN=4059495350219},{TYP=1.0},{XA=20.00},{XB=4.50},{XC=22.00},{XD=21.60},{XE=10.00},{XF=50.60},{XG=11.80},{XH=16.00},{XI=5.45},{XJ=10.10},{XK=8.60},{XL=2.00},{XM=5.60},{XN=20.00},{XO=8.50},{XP=8.00},{XQ=18.00},{XR=29.00},{XS=19.00},{XT=25.00},{BEST=07795-1002500},{FKETTE=8},{TRAG=2500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73151900},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
07795-1002500
07795-1002500
W
角件
°
A
间距
19.0
19.0
mm
D1
宽度
23.5
23.5
mm
L
长度
62.0
62.0
mm
L1
间距
25.5
25.5
mm
S
宽度
10.0
10.0
mm
S1
厚度
11.5
11.5
mm
FKETTE
用于链条
8
8
mm
TRAG
承载负荷
2500
2500
kg
GEW
重量约
0.2099
0.2099
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73151900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495350219
4059495350219
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸