95160-130
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
万向球
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/kuglerollen/95160.prj},{NB=95160-130},{BEST=95160-130},{TYP=B},{AUSF=Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl},{DK=30.0},{D=45 ±0,1},{D1=55},{DB=46 +0.5},{H=37},{H1=13.8},{H1X=13.8},{H2=4.0},{S=6},{C=3000},{GEW=0.2731},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495274041},{DX=45.0},{DBX=46.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
95160-130
95160-130
TYP
类型
B
B
AUSF
规格
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
DK
直径
30.0
30.0
mm
D
直径
45 ±0,1
45 ±0,1
mm
D1
直径
55
55
mm
DB
柱塞顶销直径
46 +0.5
46 +0.5
mm
H
高度
37
37
mm
H1
高度
13.8
13.8
mm
H2
高度
4.0
4.0
mm
S
安装板的最低额定厚度
6
6
mm
C
额定负载
3000
3000
N
GEW
重量约
0.2731
0.2731
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495274041
4059495274041
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸