10550-15-11
norelem
装配系统
10000 铝材护层 铝制型材 分类系统 铝材专用件 铝材连接件
分类系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/ordnungssystene/10550-15_1.prj},{NB=10550-15-11},{B=33},{B1=17},{B2=25.5},{B3=23},{B4=5.5},{D=100},{D1=93},{D2=71},{D3=5.5},{H=118},{H1=112},{H2=70},{L=106.0},{L1=59},{L2=9.3},{GEW=0.1599},{EAN=4059495526331},{XA=0.0},{XB=4.0},{XC=8.0},{XD=5.0},{XE=184.0},{XF=9.8},{XG=13.0},{XH=23.0},{XI=200.0},{XJ=5.0},{XK=10.0},{XL=20.0},{XM=92.6},{XN=9.0},{XO=40.0},{XP=16.7},{XQ=0.0},{XR=0.0},{XS=0.0},{XT=0.0},{XU=0.0},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{TYP1=2.0},{TYP2=0.0},{TYP3=0.0},{TYP4=MIN},{TYP5=MIN},{BEST=10550-15-11},{TYP=-},{FORM=geschlossen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
10550-15-11
TYP
类型
-
FORM
样式
geschlossen
mm
B
宽度
33
mm
B1
宽度
17
mm
B2
宽度
25.5
mm
B3
宽度
23
mm
D
直径
100
mm
D1
直径
93
mm
D2
直径
71
mm
D3
直径
5.5
mm
H
高度
118
mm
H1
高度
112
mm
H2
高度
70
mm
L
长度
106.0
mm
L1
长度
59
mm
L2
长度
9.3
mm
GEW
重量约
0.1599
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495526331
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸