10205-0890
norelem
装配系统
10000 铝材护层 铝制型材 分类系统 铝材专用件 铝材连接件
铝材连接件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/verbinder_f_aluminiumprofile/10205.prj},{NB=10205-0890},{A=18.0},{D=7.1},{D2=11},{H=20},{H1=15.5},{H2=8},{L=33.0},{L1=4.8},{SW=4},{GEW=0.0197},{EAN=4059495430409},{NDM=8.000},{XA=6.000},{XB=9.500},{XC=13.840},{XD=0.600},{XE=3.450},{XF=5.200},{XG=2.840},{XH=1.300},{XI=10.000},{XJ=4.000},{XK=0.380},{BEST=10205-0890},{TYP=B},{NUTB=8},{AUSF=90°},{T30=22},{T40=-},{T45=-},{T50=-},{T60=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
10205-0890
10205-0890
TYP
类型
B
NUTB
槽宽
8
8
mm
AUSF
规格
90°
90°
°
A
间距
18.0
18.0
mm
D
7.1
7.1
mm
D2
直径
11
11
mm
H
高度
20
20
mm
H1
高度
15.5
15.5
mm
H2
高度
8
8
mm
L
长度
33.0
33.0
mm
L1
长度
4.8
4.8
mm
SW
钳口宽度
4
4
mm
T30
T bei Profil 30
22
22
mm
T40
型材 40 时的 T
-
-
mm
T45
型材 45 时的 T
-
-
mm
T50
型材 50 时的 T
-
-
mm
T60
型材 60 时的 T
-
-
mm
GEW
重量约
0.0197
0.0197
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495430409
4059495430409
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸