41405-090400
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
5 轴夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/5_achs_spanner/41405.prj},{NB=41405-090400},{B=90},{E=52},{H=53},{H3=5.5},{H4=18},{H5=6},{H6=11},{L=400},{L1=150},{L2=350},{LX=399.5},{GEW=9.9200},{EAN=4059495728094},{XA=59.250},{XB=84.750},{XC=38.000},{XD=55.000},{XE=27.000},{XF=57.000},{XG=84.000},{XH=30.000},{XI=17.000},{XJ=10.000},{XK=80.000},{XL=1.000},{XM=100.000},{XN=3.000},{XO=13.000},{XP=104.000},{XR=5.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{TYP2=1.000},{XS=30.500},{XT=6},{TYP3=0},{XU=17.500},{XV=25.500},{XW=10.000},{TYP4=2},{NDM=8},{BEST=41405-090400},{D=25H7},{D2=12H6},{G1=M12},{G2=M8},{DZB=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
41405-090400
41405-090400
B
宽度
90
90
mm
D
直径
25H7
mm
D2
直径
12H6
12H6
mm
E
Abstand
52
52
mm
G1
Gewinde
M12
mm
G2
Gewinde
M8
M8
mm
H
高度
53
mm
H3
高度
5.5
mm
H4
高度
18
mm
H5
高度
6
mm
H6
高度
11
mm
L
长度
400
400
mm
L1
长度
150
150
mm
L2
长度
350
350
mm
GEW
重量约
9.9200
9.9200
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495728094
4059495728094
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸