22750-231004
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
传输
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/getriebe/22750.prj},{NB=22750-2310040},{A=47.14},{B=55},{D=10},{D1=25},{D3=33},{D4=40},{L1=23},{L2=18},{L3=5},{L4=29},{L5=39.0},{L6=27},{T=11.2},{T1=3},{T2=12},{GEW=0.5051},{EAN=4059495507989},{XA=38.200},{XB=17.000},{XC=1.900},{XD=3.500},{XE=27.000},{XF=30.000},{XG=12.000},{XH=18.400},{XI=19.000},{XJ=10.000},{XK=8.000},{XL=25.500},{XM=11.500},{TYP=1.000},{NDM=4.000},{BEST=22750-231004},{D2=M4 x 8},{D5=M4},{USV=4:1},{ABTDM=4},{BM=8},{VERDSP=20},{VERDST=0.4},{WGVL=96},{RL=220},{AXIALK=330},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84834090},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
22750-231004
22750-231004
ROT
旋转
°
A
间距
47.14
47.14
mm
B
宽度
55
55
mm
D
直径
10
10
mm
D1
直径
25
25
mm
D2
螺纹
M4 x 8
M4 x 8
mm
D3
直径
33
33
mm
D4
直径
40
40
mm
D5
螺纹
M4
M4
mm
L1
长度
23
23
mm
L2
长度
18
18
mm
L3
长度
5
5
mm
L4
长度
29
29
mm
L5
长度
39.0
39.0
mm
L6
长度
27
27
mm
T
间距
11.2
11.2
mm
T1
宽度
3
3
mm
T2
高度
12
mm
USV
传动比
4:1
4:1
ABTDM
最大输出转矩 M
4
4
Nm
BM
加速扭矩
8
8
Nm
VERDSP
背隙
20
20
arcmin
VERDST
扭转刚性
0.4
0.4
Nm/arcmin
WGVL
效率 满负荷时
96
96
%
RL
最大允许径向力
220
220
N
AXIALK
最大允许轴向力
330
330
N
GEW
重量约
0.5051
0.5051
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84834090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495507989
4059495507989
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸