22500-652028
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
蜗杆, 蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_10.prj},{NB=22500-652028},{GEW=0.1940},{EAN=4059495409580},{XA=65.000},{XB=39.000},{XC=32.000},{XD=28.000},{XE=98.000},{XF=108.000},{XG=32.000},{XH=24.000},{XI=35.000},{XJ=50.000},{XN=15.000},{XO=40.000},{XT=5.000},{XU=35.300},{XV=10.000},{XW=17.300},{TYP=4.000},{BEST=22500-652028},{BENENNUNG=Schneckenrad},{USV=28:1},{STW=6° 17},{MODUL=3,5},{Z1=-},{D1=-},{D3=-},{Z2=28},{D2=98},{D4=108},{ABTMF=192},{ABTMO=230},{ABTMSO=288},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
22500-652028
22500-652028
BENENNUNG
名称
Schneckenrad
Schneckenrad
USV
传动比
28:1
28:1
STW
螺旋角
6° 17
6° 17
MODUL
Modul
3,5
3,5
Z1
-
-
D1
直径
-
-
mm
D3
直径
-
-
mm
Z2
28
28
D2
直径
98
98
mm
D4
直径
108
108
mm
ABTMF
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑脂
192
192
Nm
ABTMO
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑油
230
230
Nm
ABTMSO
驱动扭矩 T2 (Nm),合成润滑油
288
288
Nm
GEW
重量约
0.1940
0.1940
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495409580
4059495409580
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸