23715-1152415
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23715.prj},{NB=23715-1152415},{BEST=23715-1152415},{D=15},{D1=24.0},{D2=19,5},{D3=1,5},{D4=24.0},{H=1.0},{S=1.5},{FP=80},{TEMPBER=-40 °C bis +130 °C},{GEW=0.0006},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269045},{EAN=4059495240480},{XA=19.5},{XB=1.5},{GLGES=2.000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
23715-1152415
23715-1152415
D
直径
15
15
mm
D1
直径
24.0
24.0
mm
D2
直径
19,5
19,5
mm
D3
直径
1,5
1,5
mm
D4
直径
24.0
24.0
mm
H
高度
1.0
1.0
mm
S
厚度
1.5
1.5
mm
FP
最大许用的表面静态压力
80
N/mm²
TEMPBER
温度范围
-40 °C bis +130 °C
GEW
重量约
0.0006
0.0006
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269045
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495240480
4059495240480
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸