PSH540-401T
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
调速电动机
AC调速电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/brushless_dc_motors/speed_control_motors/psh_asmtab.prj},{NB=PSH540-401T(3GN-S0No)},{CNSORDERNO=PSH540-401T},{MT=Induction Motor},{OUTPUT=40},{ST=Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)},{V=Single-Phase 100V},{GR=3},{KOGH1=5GN},{MOTOR=PSH540-4},{PPATH=psh_asmtpl.prj},{GHTYPE=GN-S},{ANGLE=0},{MIDGEAR=No},{MIDGEARX=5GN10X},{ANG=0,90,180,270}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
品名
PSH540-401T
PSH540-401T
MT
电动机
感应电动机
OUTPUT
输出
40
40
W
ST
电动机轴的形状
GN齿轮轴型
GN齿轮轴型
V
电源输入
单相100V
GR
减速比
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
KOGH
减速机型
5GN3S
5GN3S
GHTYPE
减速机型
GN-S
GN-K
GN-S
GN-K
ANGLE
减速机框架角
0
90
180
270
0
90
180
270
°
MIDGEAR
中间减速机
没有配备
有
没有配备
有
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸