EZS3-E005-AZMC
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
电动传动装置
电动滑台
EZS系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/electrically_driven_actuator/motorized_actuator/ezs_series/ezs3_asmtab.prj},{NB=EZS3-E005-AZMC (0)},{MMD=Straight},{ROT=0},{L=6mm},{S=005},{M=AZ Series},{EB=Electromagnetic Brake Type},{PSV=Single/Three-Phase 200-240 VAC},{D=Pulse Input Type},{CL=},{PPATH=assemblies/ezs3_asmtpl.prj},{POT=0},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
品名
EZS3-E005-AZMC
EZS3-E005-AZMC
MMD
电动机安装方向
直
直
L
导程
6mm
12mm
6mm
12mm
S
冲程
50mm
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm
650mm
700mm
50mm
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm
650mm
700mm
M
电动机
AZ系列
AZ系列
EB
电动机形状
带电磁制动
带电磁制动
PSV
电源输入
单相/三相200-240V
单相/三相200-240V
D
驱动器
脉冲序列输入型
脉冲序列输入型
CL
电缆线长度
没有配备
1
2
3
没有配备
1
2
3
m
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸