5IK60GE-CW2E+5GE3S
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
定速电动机
感应电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/induction_motor/60w_asmtab.prj},{NB=5IK60GE-CW2E+5GE3S-0},{W=60},{V=Single-Phase 220/230V 4 Pole},{SHAFT=Pinion Shaft (for GE-type Gearhead)},{SERIES=World K},{TYPE=Lead Wire type},{MOTOR=60GEW},{MOTOR1=60GE},{END=CW2E},{R=3},{GHTYPE=GE-S},{R2='3','3.6','5','6','7.5','9','12.5','15','18','25','30','36','50','60','75','90','100','120','150','180'},{R3='0'},{MIDGEAR=No},{ANGLE=0},{ANGLE2='0','90','180','270'},{ANGLE3='0'},{GHTYPE1='GE-S','GE-S','-','without'},{TERMINAL=Cable},{VERS=1.000},{PPATH=60w_asmtpl.prj},{MID2='No','No','Yes','Yes'},{MID3='-','-'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO2
品名
5IK60GE-CW2E+5GE3S
5IK60GE-CW2E+5GE3S
CNSORDERNO
Previous Product Name
5IK60GE-CW2E
5IK60GE-CW2E
GHNAME
减速机
5GE3S
5GE3S
W
输出
60
W
V
电源输入
单相220/230V 4极
单相220/230V 4极
SHAFT
轴
齿轮轴(GE减速机用)
齿轮轴(GE减速机用)
SERIES
系列
世界规格K系列
世界规格K系列
TYPE
形
导线
导线
R
减速比
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
GHTYPE
减速机型
GE-S
没有配备
GE-S
没有配备
MIDGEAR
中间减速机
没有配备
有
没有配备
有
ANGLE
减速机框架角
0
90
180
270
0
90
180
270
°
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸