O-Lok Swivel nut branch tee 24S6LO-S
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Swivel fittings
Powered by
CAD模型選擇
{parker/j/07/s6mlo.prj},{NB=O-Lok T-Stutzen 24S6LO-S},{IDNR=},{ZFACTOR=2.300},{ZOOM=1.700},{ERMETO=24S6LO-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=1 1/2},{T=2-12},{NDR=50.8000},{KDA=45.3339},{TTYP=12UN},{T6=2-12},{NDR6=50.8000},{KDI6=45.3339},{TTYP6=12UN},{T6KG=48.235},{AAA=61.000},{B=57.000},{D=32.000},{D1=32.000},{JJ=48.000},{M=49.000},{J=22.000},{SS=1.780},{D4=45.490},{L1=34.000},{L2=10.600},{LM=32.750},{LMIP=7.400},{DBM=57.090},{LBM=17.800},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=24S6LO-S}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
24S6LO-S
24S6LO-S
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
Steel
ROHRAD
Tube O.D.
35, 38
35, 38
mm
ROHRADZ
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
T
Thread UN/UNF-2A
2-12
2-12
T6
Thread UN/UNF-2A
2-12
2-12
AAA
Overall length
61.000
61.000
mm
B
HEX Nut
57.000
57.000
mm
D
Bore
32.000
32.000
mm
D1
Bore
32.000
32.000
mm
JJ
HEX Body
48.000
48.000
mm
M
Length
49.000
49.000
mm
WEIGHT
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸